Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | ZnAl / Ni |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ZnAl / Ni |
---|