Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiaalit | TPU läpinäkyvä |
Valukotelomateriaali | TPU, läpinäkyvä |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 30 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|