Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | PA 6.6 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA 6.6 |
Mutterin materiaali | alumiini, mustaksi eloksoitu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: alumiini, mustaksi eloksoitu |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, oranssi; säteilytetty; 3 x 0,34 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: alumiini, mustaksi eloksoitu |