Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiaalit | PA 6.6 |
Valukotelomateriaali | PA 6.6 |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 4,5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: messinki, niklattu |
---|