Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiaalit | PA 6.6 |
Valukotelomateriaali | PA 6.6 |
Mutterin materiaali | POM |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 15 m, PVC, keltainen, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: POM |
---|