Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | PUR |
---|---|
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu |
---|