You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E10512

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E10512

ADOAH040MSS0005A03

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E10512

ADOAH040MSS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC / < 300 DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] 27 x 15 x 39
Materiaalit TPU
Valukotelomateriaali TPU
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu