Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | PUR |
---|---|
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu |
---|