You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E10493

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC004 Tuotevertailu: E10493 / EVC004 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Materiaalit PUR
Valukotelomateriaali PUR
Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu