Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 3 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |
---|