Käyttöjännite [V] | 10...60 AC/DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | TPU |
---|---|
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Haaroitusrasian porttimäärä | 2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,77 m, PUR / PVC, musta, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|