You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E10439

Liitäntäkaapeli

E10439

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Liitäntäkaapeli

E10439

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Suojausluokka III
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Materiaalit PUR
Valukotelomateriaali PUR
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )