Sovellutus | Ex-tila 1 |
---|
Käyttöjännite [V] | < 15 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 0,49 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 10 |
Mitat [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiaalit | TPU sininen |
Valukotelomateriaali | TPU, sininen |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, sininen, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, sininen; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|