Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Ympäristölämpötila [°C] | -15...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Haaroitusrasian porttimäärä | 4 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|