Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | TPU |
---|---|
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 0,6 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |