Käyttöjännite [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4...6 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu |
---|