You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E10250

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E10250

ADOAH040ZDS0005A03

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E10250

ADOAH040ZDS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Materiaalit PUR
Valukotelomateriaali PUR
Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu