Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 33 |
---|---|
Mitat [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PVC, musta, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR |
---|