Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PVC, musta, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR |
---|