Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 26,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | ULTRAMID |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M18, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ULTRAMID |
---|