Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | PUR |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: PUR |
---|