Käyttöjännite [V] | < 250 AC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 15,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 36 x 20 x 30 |
Materiaalit | PBT |
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ...0,5 mm²; Läpivientiholkki: PG 7 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: B; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA |
---|