Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | NPN |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Läpivientiholkki: PG 7 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu |
---|