Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 65,2 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 5...11 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA |
---|