Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | NPN |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mitat [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | PA |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: PG 9 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA |
---|