You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E10085

Kytkettävä liitin

E10085

SDOAT052--SFKPG

Kytkettävä liitin

E10085

SDOAT052--SFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -30...80
Suojausluokka IP 65
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] 48 x 30 x 65
Materiaalit PA
Valukotelomateriaali PA
Mutterin materiaali PA
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: PG 9
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA