Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Materiaalit | PBT; PA |
Valukotelomateriaali | PBT / PA |
Mutterin materiaali | PA |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4...6 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT / PA; Lukitus: PA |
---|