Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Materiaalit | PA |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø ...6,5 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: PA |
---|