You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Kytkettävä
  4. Kytkettävät naarasliittimet
  5. E1002A

Kytkettävä liitin

E1002A

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Kytkettävä liitin

E1002A

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Turvallinen kytkentä ruuviliittimillä
  • ce
  • ex
Sovellutus
Sovellutus kytkentä hyväksyttyihin luonnostaan vaarattomiin piireihin
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...80
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
Hyväksyntä BVS 05 ATEX E106
ATEX-merkintä II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 35,7
Mitat [mm] 25 x 25 x 56
Materiaalit PA
Valukotelomateriaali PA
Mutterin materiaali PA
Huomautuksia
Huomautuksia
Ta k.o. käyttöohjeessa olevan taulukon "virtapiirien kokonaisteho" (turvallisuuteen liittyvä osa ATEX) mukaan
Liittimiin voidaan kytkeä useita luonnostaan vaarattomia piirejä.
Yhden tai useammam luonnostaan vaarattoman piirin jännitteiden summa ei saa ylittää seuraavaa arvoa:
Utotal max = 60 V (huippuarvo)
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M18, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA