Sovellutus | analogisten standardisignaalien näyttö; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit |
---|
Taajuus AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 33...58 |
Käyttöjännite [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA; Oikosulkusuojaus) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 2 |
---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...45 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65; (etupuolelta) |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 552,8 |
---|---|
Materiaalit | Noryl UL94-V-0 |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | ruuviliittimet, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|