Mitat [mm] | 48 x 109 x 42 |
---|
Sovellutus | analogiasignaalien näyttö ja valvonta |
---|
Käyttöjännite [V] | 21,6...26,4 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 65 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Numero |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogiatulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Analogiatulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Vastustulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Analogiatulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Taajuustulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Taajuustulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Taajuustulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Taajuustulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Taajuustulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Taajuustulo |
|
||||||||||||||||||||||||
Taajuustulo |
|
Rähtöjen lukumäärä | 2; (vaihtokosketin) |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 2 A (30 V DC) |
Mittaustaajuus [Hz] | 0...10000; (kts. käyttöohje) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 85 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 65 |
Suojausluokka, liittimet | IP 00 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 176 |
Paino [g] | 144,8 |
---|---|
Asennustapa | asennusaukko: 92 x 45 mm |
Mitat [mm] | 48 x 109 x 42 |
Materiaalit | kotelo: polykarbonaatti; tiiviste: EPDM |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | pistokeruuviliitin: ...2,5 mm² |
---|