Kotelo | Paneliasennus |
---|---|
Mitat [mm] | 36 x 72 x 40 |
Sovellutus | skaalattava näyttö analogialähdöllä varustetuille antureille |
---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC; (jännite muodostetaan analogiasignaalista: 4...20 mA; signaalin jännitehäviö: 5,1 (4,7...5,2 V)) |
---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 1 |
---|---|
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Analogiatulo |
|
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Suojausluokka | IP 65; (liittimet: IP00) |
Paino [g] | 106 |
---|---|
Kotelo | Paneliasennus |
Asennustapa | asennusaukko: 68 x 33 mm; seinämäpaksuus: maks. 5 mm |
Mitat [mm] | 36 x 72 x 40 |
Materiaalit | kotelo: polykarbonaatti; tiiviste: EPDM |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | pistokeruuviliittimet: ...2,5 mm² |
---|