LED-nauha RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
LED-nauha RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
- LEDit (punainen, vihreä, sininen ja valkoinen) voidaan aktivoida yksittäisten liitäntöjen kautta
- Erittäin kestävä, täysin valettu rakenne, suojausluokka IP 68
- Taivutettu tai suora asennus
- Tehokkaat LED-merkkivalot, suuri valoteho
Sovellutus
Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | koneen tilojen signalointi |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24; (SELV/PELV mukaan) | |
Virrankulutus [mA] | 90 | |
Värilämpötila [K] | 7500 | |
Valovirta [lm] | punainen: 184,96; vihreä: 572; sininen: 116; valkoinen: 768,32 | |
Valovirtaa koskeva huomautus [lm] |
|
|
Tyyp. elinikä [h] | 30000 |
Tulot
Binääritulojen tulopiiri | 24 V PNP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...45 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 68 |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
Hyväksyntä | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 39,35 |
---|---|
Mitat [mm] | 77,5 x 14,2 x 4,5 |
Materiaalit | TPU |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Pistokeliitäntä: M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
kaaviot ja käyrät
|
|
---|