Sovellutus | koneen tilojen signalointi |
---|
Käyttöjännite [V] | 21,4...26,4 DC | |
---|---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24; (SELV/PELV mukaan) | |
Virrankulutus [mA] | 800 | |
Värilämpötila [K] | 4000 | |
Valovirta [lm] | punainen: 101,2; vihreä: 188,8; sininen: 37; valkoinen: 285,2 | |
Valovirtaa koskeva huomautus [lm] |
|
|
Tyyp. elinikä [h] | 30000 |
Binääritulojen tulopiiri | 24 V PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...45 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 68 |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksyntä | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Paino [g] | 72,4 |
---|---|
Mitat [mm] | 515 x 14,2 x 4,5 |
Materiaalit | TPU |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,3 m | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
|
|
---|