Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina ; Brasilia | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 200 | |||
---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 100 | |||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|
Protokolla | CANopen |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 475 |
Paino [g] | 175,15 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS; LED-ikkuna: PEI |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |