Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | EU/RED; Yhdistyneet Kuningaskunnat | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250 |
Tehonkulutus [W] | 4,8 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 865...868 |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Lähetysteho ERP [mW] | 120; (maksimi: 200 mW) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Paino [g] | 637,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiaalit | PBT; PC; ruostumaton teräs; alumiini |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |