Radiohyväksyntä | Kiina |
---|
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 500 |
Tehonkulutus [W] | 8,6 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 920,5...924,5 |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Lähetysteho EIRP [mW] | 200; (maksimi: 250 mW) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100; (max.) |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Protokolla | PROFINET |
---|---|
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
Protokolla | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
|||
Käyttötyyppi | parametrien asetus ; Tiedonsiirto |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 | |
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 691,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; PBT / PC; ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ETH1 / ETH2 | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D |
---|
PWR | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|