Radiohyväksyntä | EU/RED | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 700 |
Toimintataajuus [MHz] | 865...868 (ETSI); (Intia: 865...867 MHz Toimintataajuus aktivoidaan lataamalla k.o. konfigurointitiedosto.) |
Antenniliitännät | 4; (TNC-käänt.) |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Lähetysteho ERP [mW] | 2000 |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 500 |
Parametrointimahdollisuudet | Ohjelmisto |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Protokolla | TCP/IP; IP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 3056 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; Suojakansi: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |