Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Taiwan ; Intia; Kiina; Israel | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 900 | |||
---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 1200 | |||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
Protokolla | CANopen |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 458,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiaalit | PBT; PC; ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |