You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. DT0001

Monitoimiaikarele

DT0001

T700/230VAC

Monitoimiaikarele

DT0001

T700/230VAC

  • Säädettävä veto- ja päästöviive
  • Veto- ja päästöhidastus
  • Säiliöiden suojaus ylitäyttöä ja tyhjäkäyntiä vastaan
  • Pumppujen ja venttiilien luotettava kulumissuojaus
  • Nopea ja aikaa säästävä kiskoasennus
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: DL0201 Tuotevertailu: DT0001 / DL0201 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus
Sovellutus jännitelähde ja kytkentävahvistin ajastintoiminnolla
Sähköiset tiedot
Nimellisjännite AC [V] < 230
Nimellisjännite DC [V] 24
Nimellisjännitteen toleranssi [%] 10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] 10
Nimellistaajuus AC [Hz] 50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] 24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Rähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Rähtöjen lukumäärä 1
Koskettimien kuormitettavuus 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% Sr:stä] < 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...55
Suojausluokka IP 40
Suojausluokka, liittimet IP 20
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 444,4
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit muovi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, vihreä
käyttö 1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä
Liitäntä liittimet: ...4 mm²