Mitat [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
---|
Sovellutus | prosessoripohjainen pulssijonojen arviointijärjestelmä, luisto- ja tasakäyntivälvonta; pulssierojen arviointi |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 27 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | < 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 20...10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Tehonkulutus [W] | 3 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 8,2 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Asettelualue Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Asettelualue [Imp/min] | 1...60000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Suojausluokka | IP 50 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 381,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
---|
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |