Muunnin IO-Link - 0...10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sovellutus
Sovellutus | IO-Linkin kautta ohjattavat analogialähdöt; analogisesti ohjattavien toimilaitteiden kytkentä IO-Link -järjestelmiin; käyttö märissä tiloissa; käyttö sisätiloissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ((märissä olosuhteissa: 18...28 V) SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | 300 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 3000 |
Tarkkuusanalogialähtö [%] | 0,25 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor | ||||||||
SIO-moodi | ei | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A/B | ||||||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,6 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K | |||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 432 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 78,5 |
---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 26,5 |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |