Nimellisjännite AC [V] | 400 / 480 |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Tulojännitealue AC [V] | 323...552 |
Lähtöjännite DC [V] | 24...28 |
Suojausluokka | I |
Maks. käynnistysviive [ms] | 12 |
Lähtöjännite toleranssi [%] | 0,2 |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 20,8 |
Maks. lähtövirta max. lähtöjännitteellä [A] | 17,8 |
Lähtöteho (jatkuva) [W] | 500 |
Lähtö teho (hetkellinen) [W] | 1000 |
Tehokerroin (nimellisjännite 400 V AC / 50 Hz) | 0,94 |
Tehokerroin (nimellisjännite 480 V AC / 50 Hz) | 0,95 |
Lähtöjen lukumäärä | 4 |
Kytkentävirtapiikki (nimellisjännite 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2,1 |
Kytkentävirtapiikki (nimellisjännite 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94,2 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24 |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24 |
Tulovirta (nimellisjännite 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1,1 |
Tulovirta (nimellisjännite 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,9 |
Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF] | 12,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (suhteellinen kosteus) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 5000 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Likaantumisaste | 3 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 1558,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materiaalit | kotelo: aluminiiniseos; kotelo: PC; ruuvit: teräs ruskeaksi kiillotettu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; Lukitus: messinki |
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: L; Lukitus: messinki |
Lohkokaavio
|
|
---|
Lähtökäyrä
|
|
---|
Ominaiskäyrä hyötysuhde / tehohäviö
|
|
---|
Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema
|
|
---|
Ominaiskäyrä puskurointi jännitekatkoksen varalta
|
|
---|