Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 100...240 |
Lähtöjännite DC [V] | 24...28 |
Suojausluokka | I; (IEC 61140) |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Käynnistysviive [s] | < 1000 |
Lähtöjännite [V] | säädettävä |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 2,5 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,1 |
Ulkoinen tulon suojaus | 10 A; B |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 450 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
DC OK -signaalin luotettavuus | 30 V DC (< 1 A) |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 970,5 |
---|---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 20 mm) |
Mitat [mm] | 129 x 50 x 136 |
Materiaalit | AlMg3; teräslevy; PC |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|