Nimellisjännite AC [V] | 400...500 |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 340...575 |
Lähtöjännite DC [V] | 24...28 |
Suojausluokka | I; (IEC 61140) |
Maks. käynnistysviive [ms] | 100 |
Käynnistysviive [s] | < 100 |
Lähtöjännite [V] | säädettävä |
Lähtöjännite toleranssi [%] | 2 |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 40 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. aaltoisuus [%] | 0,2 |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 24 (60...70 °C) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 3461,8 |
---|---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715)) |
Materiaalit | alumiini |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet, ensiö: 1,5...6 mm² |
---|