Nimellisjännite AC [V] | < 230 |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännite DC [V] | 105...370 |
Tulojännitealue AC [V] | 90...260 |
Suojausluokka | I |
Lähtöjännite toleranssi [%] | 3 |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. aaltoisuus [%] | 1,25 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715)) |
---|---|
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm² |
---|