Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Lähtöjännite [V] | reguloitu |
Lähtöjännite toleranssi [%] | 5 |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 0,8 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Materiaalit | muovi |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...4 mm² |
---|