You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. DN0501

Kytkentävahvistin

DN0501

N605/230VAC/0,8A

Kytkentävahvistin

DN0501

N605/230VAC/0,8A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: DN1020 Tuotevertailu: DN0501 / DN1020 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Sähköiset tiedot
Nimellistaajuus AC [Hz] 47...63
Lähtöjännite [V] reguloitu
Lähtöjännite toleranssi [%] 5
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] 0,8
Lähtöjen lukumäärä 1
Lähdöt
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...50
Suojausluokka IP 40
Mekaaniset tiedot
Materiaalit muovi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Lähtöjännite 2 x LED, vihreä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä liittimet: ...4 mm²