Nimellisjännite DC [V] | 24 | |
---|---|---|
Tulojännite DC [V] | 18...30 | |
Suojausluokka | III | |
Napaisuussuojaus | ei | |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 4 | |
Lähtövirtaa koskeva huomautus [A] |
|
|
Tulovirta (nimellisjännite 24 V DC) [A] | 16 | |
Lähtöjen kytkemiseksi tarvittava tulojännite [V] | 21,4 | |
Lepovirta [mA] | 43 | |
Tehohäviö (nimellisjännite 24 V DC) [W] | 1,8 | |
Tehohäviö lepotilassa [W] | 1 | |
Takaisinsyöttösuojaus [V] | 30 |
Tulojännitesuojauksen aktivointi [V] | 21,4 |
---|---|
Lähtövirta yhteensä [A] | 16 |
Lähtövirran rajoitus [A] | 19,9 |
Jännitehäviö tulon ja lähdön välillä [mV] | 101 |
Kuormituskapasitanssi per lähtö [mF] | 57 |
Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF] | 57 |
Lähtöjen vetohidastus [ms] | 270 |
---|---|
Päästöajat arvolla 2 x nimellisvirta [s] | 1 |
Katkaisuajat oikosulkutapauksissa [ms] | 5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 20 |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
Paino [g] | 203 |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 45 x 91 |
Materiaalit | PC |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | , signaalijohtimeth: 0,25...1,5 mm² |
---|