Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Sovellutus | Jännitesyöttö ja signaalien arviointi |
---|
Nimellisjännite AC [V] | < 110 |
---|---|
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | liittimet: ...4 mm² |
---|